Menu Ricerca

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,7986 € - 1,5814 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,6135 € - 1,2158 € 627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,6674 € - 1,3231 € 3060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,6204 € - 1,2303 € 2802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
0,5762 € - 1,1403 € 2008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,5762 € - 1,1403 € 1386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,7572 € - 1,5002 € 1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,5375 € - 1,0649 € 12491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
0,619 € - 1,2274 € 1989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,543 € - 1,0765 € 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,1105 € - 0,219 € 1736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
0,13 € - 0,2576 € 5688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
0,126 € - 0,2495 € 12941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,1269 € - 0,2515 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
0,5112 € - 1,0127 € 3115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,1344 € - 0,2663 € 27468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
0,934 € - 1,8513 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
0,7903 € - 1,5669 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,5637 € - 1,1171 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
0,9078 € - 1,799 € 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
  • di 2
Cappuccio e tappo conico LDPE 33.1 mm 35.2 mm Rosso

10155356

Fascia di prezzo
1,5814 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 42.7 mm 44.5 mm Rosso

10155417

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,6135 €

Livelli di giacenza
627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 27.8 mm 29 mm Rosso

10155332

Fascia di prezzo
1,3231 € - 0,6674 €

Livelli di giacenza
3060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 20.8 mm 22.8 mm Bianco

10159835

Fascia di prezzo
1,2303 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
2802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 45.9 mm 47.7 mm Rosso

10155431

Fascia di prezzo
1,1403 € - 0,5762 €

Livelli di giacenza
2008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 35 mm 36.6 mm Rosso

10155363

Fascia di prezzo
1,1403 € - 0,5762 €

Livelli di giacenza
1386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 47.4 mm 48.8 mm Rosso

10155448

Fascia di prezzo
1,5002 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 50 mm 51.7 mm Rosso

10155462

Fascia di prezzo
1,0649 € - 0,5375 €

Livelli di giacenza
12491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 30.6 mm 34.4 mm Rosso

10155349

Fascia di prezzo
1,2274 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
1989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 38.3 mm 40.1 mm Rosso

10155387

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 7.4 mm 8.3 mm Rosso

10155288

Fascia di prezzo
0,219 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
1736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 11.1 mm 12.7 mm Rosso

10155301

Fascia di prezzo
0,2576 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
5688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 8.1 mm 9.9 mm Rosso

10155295

Fascia di prezzo
0,2495 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
12941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 19.5 mm 21.6 mm Rosso

10155325

Fascia di prezzo
0,2515 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 36.8 mm 38.7 mm Rosso

10155370

Fascia di prezzo
1,0127 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
3115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 16.7 mm 19.2 mm Rosso

10155318

Fascia di prezzo
0,2663 € - 0,1344 €

Livelli di giacenza
27468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 41 mm 42.8 mm Rosso

10155400

Fascia di prezzo
1,8513 € - 0,934 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 49 mm 51 mm Rosso

10155455

Fascia di prezzo
1,5669 € - 0,7903 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 43.9 mm 46.1 mm Rosso

10155424

Fascia di prezzo
1,1171 € - 0,5637 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 39.6 mm 41.6 mm Rosso

10155394

Fascia di prezzo
1,799 € - 0,9078 €

Livelli di giacenza
2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm