Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0724 € - 0,1317 € 14821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0552 € - 0,0966 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
2
0,067 € - 0,1154 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Bianco
9.2 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
2
0,086 € - 0,1549 € 9598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Bianco
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro di polivinile
2
0,0811 € - 0,1442 € 60700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Nero
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0498 € - 0,0916 € 56900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
5.1 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
2
0,1018 € - 0,1804 € 56718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,10 € - 0,177 € 19509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Nero
24.2 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
2
0,0638 € - 0,1146 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Nero
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
2
6977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
6.4 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0724 € - 0,1308 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Nero
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
2
0,0638 € - 0,1143 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
12.2 mm
2.7 mm
Cloruro di polivinile
2
0,0509 € - 0,1236 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
7.9 mm
Cloruro di polivinile
1
0,095 € - 0,1581 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
Bianco
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
2
0,0724 € - 0,143 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0648 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
Nero
14.0 mm
4.8 mm
Cloruro di polivinile
1
0,1345 € - 0,2402 € 42800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0724 € - 0,1416 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0609 € - 0,1117 € Richiedi il lead time qui
Bianco
13.0 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0543 € - 0,094 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
1
  • di 4
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Bianco

10154687

Fascia di prezzo
0,1317 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
14821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 3.2 mm 9.7 mm PVC Nero

10082522

Fascia di prezzo
0,0966 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 4.0 mm 9.2 mm PVC Bianco

10074374

Fascia di prezzo
0,1154 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm PVC Bianco

10087350

Fascia di prezzo
0,1549 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
9598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Nero

10089408

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
60700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 5.1 mm PVC Nero

10084571

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
56900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Nero

10074404

Fascia di prezzo
0,1804 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
56718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 8.0 mm 24.2 mm PVC Nero

10084595

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
19509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 4.0 mm 13.3 mm PVC Nero

10084588

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.4 mm 13.0 mm PVC Bianco

10007587


Livelli di giacenza
6977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 3.2 mm 14.2 mm PVC Nero

10081785

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.7 mm 12.2 mm PVC Nero

10082270

Fascia di prezzo
0,1143 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.9 mm 13.0 mm PVC Bianco

10007594

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Bianco

10104460

Fascia di prezzo
0,1581 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10154649

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 4.8 mm 14.0 mm PVC Nero

10006191

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10090336

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
42800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 6.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10154656

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 3.2 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154663

Fascia di prezzo
0,1117 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 4.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10154632

Fascia di prezzo
0,094 € - 0,0543 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido