Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0192 € - 0,0299 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,1035 € - 0,161 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,0593 € - 0,0922 € | Richiedi il lead time qui |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,0376 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
0,0324 € - 0,0505 € | Richiedi il lead time qui |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
0,0555 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,0574 € - 0,0893 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,026 € - 0,0404 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,0944 € - 0,1468 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0628 € - 0,0977 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,1018 € - 0,1584 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
0,0201 € - 0,0313 € | Richiedi il lead time qui |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
0,0766 € - 0,1192 € | Richiedi il lead time qui |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare