Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1787 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,1963 € | 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0368 € - 0,2432 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1349 € - 0,2834 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,058 € - 0,1219 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,1216 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0805 € - 0,1692 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0929 € - 0,1951 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2648 € - 0,5859 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3385 € - 0,7108 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,8398 € - 1,7637 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3413 € - 0,7168 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,064 € - 0,4223 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2903 € - 0,6097 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,2535 € - 0,5323 € | 3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,4461 € - 0,9368 € | Richiedi il lead time qui |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,6826 € - 1,4335 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5112 € - 1,1332 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,6061 € - 1,2729 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1797 € - 1,0112 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare