Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2563 € - 0,5383 € | 52320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,4134 € | 44050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,5383 € | 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4234 € - 1,0023 € | 4140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,2477 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3658 € | 18120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,1391 € | 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,286 € - 0,6721 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4093 € - 0,9666 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,204 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10087145 | 0,1997 € - 0,4193 € | 79699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 0,2166 € - 0,5115 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,2409 € | 18400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,4312 € | 31544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,8417 € | 24570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0917 € - 0,1927 € | 55200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,252 € - 0,5294 € | 71395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,5311 € - 1,2491 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,5591 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,2093 € | 539000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare