Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale h Acquista
0,2528 € - 0,6006 € 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Verde
Vinile
28.0 mm
0,3993 € - 0,943 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
PVC
34.5 mm
0,4698 € - 1,1113 € 2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
Nero
PVC
35.0 mm
0,3205 € - 0,7544 € 6807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
PVC
34.5 mm
0,1151 € - 0,2417 € 12920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
PVC
24.0 mm
0,138 € - 0,322 € 132500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
29.0 mm
0,5886 € - 1,3899 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
Verde
Vinile
35.0 mm
0,373 € - 0,7834 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Nero
PVC
35.0 mm
0,7986 € - 0,7986 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Verde
PVC
34.5 mm
0,3813 € - 0,9024 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
33.5 mm
0,2874 € - 0,2874 € 18122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
PVC
33.5 mm
0,3606 € - 0,3606 € 15461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
PVC
33.5 mm
0,4642 € - 0,9749 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Verde
PVC
35.0 mm
0,4172 € - 0,9227 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
PVC
34.5 mm
10087749 0,3039 € - 0,7138 € 268600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
33.5 mm
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 16.0 mm 28.0 mm Vinile Verde

10084397

Fascia di prezzo
0,6006 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 26.0 mm 34.5 mm PVC Nero

10086407

Fascia di prezzo
0,943 € - 0,3993 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 29.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10086421

Fascia di prezzo
1,1113 € - 0,4698 €

Livelli di giacenza
2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 23.0 mm 34.5 mm PVC Nero

10086384

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
6807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 10.0 mm 24.0 mm PVC Nero

10087787

Fascia di prezzo
0,2417 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
12920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 29.0 mm PVC Nero

10086308

Fascia di prezzo
0,322 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
132500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio terminale flessibile 29.0 mm 35.0 mm Vinile Verde

10084472

Fascia di prezzo
1,3899 € - 0,5886 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 28.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10087206

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 30.0 mm 34.5 mm PVC Verde

10087121

Fascia di prezzo
0,7986 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087756

Fascia di prezzo
0,9024 € - 0,3813 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087886

Fascia di prezzo
0,2874 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
18122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087879

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
15461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 28.0 mm 35.0 mm PVC Verde

10087190

Fascia di prezzo
0,9749 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 30.0 mm 34.5 mm PVC Nero

10087114

Fascia di prezzo
0,9227 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087749

Fascia di prezzo
0,7138 € - 0,3039 €

Livelli di giacenza
268600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3923509000