Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,3059 € - 0,7584 € 127041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
15.0 mm
4
0,5042 € - 1,2402 € 15200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
23.0 mm
2
0,3923 € - 0,8238 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
4.0 mm
2
0,3512 € - 0,7376 € 8480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
20.0 mm
2
0,2351 € - 0,5859 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
12.0 mm
2
0,211 € - 0,4431 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
11.0 mm
2
0,3413 € - 0,8417 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
18.0 mm
2
0,6359 € - 1,5733 € 3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
26.0 mm
2
0,1557 € - 0,3271 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
8.0 mm
2
0,1096 € - 0,2718 € 331000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
5.0 mm
1
0,677 € - 1,6685 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.5 mm
27.0 mm
2
0,1883 € - 0,3955 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
10.0 mm
2
0,3285 € - 0,3629 € 17397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.0 mm
1
10084182 0,177 € - 0,4342 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
9.0 mm
4
0,252 € - 0,5294 € 85524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
13.0 mm
2
0,4319 € - 0,4911 € 13820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
21.0 mm
1
0,7775 € - 1,9273 € 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
29.0 mm
2
0,4943 € - 0,4943 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
24.0 mm
2
0,1185 € - 0,2908 € 40400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
6.0 mm
2
0,3243 € - 0,80 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
17.0 mm
4
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084212

Fascia di prezzo
0,7584 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
127041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084274

Fascia di prezzo
1,2402 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
15200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Nero

10087725

Fascia di prezzo
0,8238 € - 0,3923 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10087824

Fascia di prezzo
0,7376 € - 0,3512 €

Livelli di giacenza
8480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10084199

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10087855

Fascia di prezzo
0,4431 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084243

Fascia di prezzo
0,8417 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084298

Fascia di prezzo
1,5733 € - 0,6359 €

Livelli di giacenza
3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Nero

10125847

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084168

Fascia di prezzo
0,2718 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
331000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084304

Fascia di prezzo
1,6685 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10087763

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084229

Fascia di prezzo
0,3629 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
17397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10084182

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10087794

Fascia di prezzo
0,5294 € - 0,252 €

Livelli di giacenza
85524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084250

Fascia di prezzo
0,4911 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
13820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084311

Fascia di prezzo
1,9273 € - 0,7775 €

Livelli di giacenza
11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10087862

Fascia di prezzo
0,4943 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10087732

Fascia di prezzo
0,2908 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
40400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084236

Fascia di prezzo
0,80 € - 0,3243 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV