Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5471 € - 1,149 € | 1309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
10084182 | 0,1727 € - 0,4236 € | 6219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
|
0,3164 € - 0,7805 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
0,4919 € - 1,21 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
0,4463 € - 1,0997 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,3827 € - 0,8037 € | 26296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,1069 € - 0,2652 € | 71000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
0,3205 € - 0,354 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
0,3261 € - 0,6848 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
0,5444 € - 1,3464 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,3426 € - 0,7196 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,2293 € - 0,5716 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,1251 € - 0,2628 € | 11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,2113 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
0,2763 € - 0,3133 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
0,1837 € - 0,3859 € | 3188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
0,2984 € - 0,7399 € | 70731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
0,6604 € - 1,6278 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,2459 € - 0,5165 € | 40146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2058 € - 0,4323 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare