Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,2984 € - 0,7399 € 43231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
15.0 mm
4
0,3205 € - 0,354 € 7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.0 mm
4
0,1251 € - 0,2628 € 11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
7.0 mm
3
0,5444 € - 1,3464 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
25.0 mm
2
0,1069 € - 0,2652 € 71000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
5.0 mm
4
0,2763 € - 0,3133 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
14.0 mm
4
0,4463 € - 1,0997 € 5640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
22.0 mm
2
0,0644 € - 0,1002 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
5
0,0495 € - 0,0771 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
4.0 mm
5
0,0939 € - 0,1461 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
14.0 mm
5
0,0585 € - 0,0911 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
5
0,1008 € - 0,1568 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0879 € - 0,1367 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
13.0 mm
5
0,1023 € - 0,1591 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.0 mm
5
0,0702 € - 0,1093 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
5
0,0992 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
17.4 mm
5
0,27 € - 0,4201 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
20.0 mm
5
0,0819 € - 0,1274 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
5
0,1418 € - 0,2206 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0966 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
15.7 mm
5
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084212

Fascia di prezzo
0,7399 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
43231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084229

Fascia di prezzo
0,354 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10125830

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084281

Fascia di prezzo
1,3464 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084168

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
71000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084205

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084267

Fascia di prezzo
1,0997 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
5640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 9.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572174

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 4.0 mm 21.0 mm TPE Nero

20572129

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 14.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572228

Fascia di prezzo
0,1461 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 8.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572167

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 17.7 mm 20.0 mm TPE Nero

20572273

Fascia di prezzo
0,1568 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 13.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572211

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 18.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572280

Fascia di prezzo
0,1591 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 10.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572181

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 17.4 mm 20.0 mm TPE Nero

20572266

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 20.0 mm 30.0 mm TPE Nero

20572303

Fascia di prezzo
0,4201 € - 0,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 12.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572204

Fascia di prezzo
0,1274 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572310

Fascia di prezzo
0,2206 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 15.7 mm 20.0 mm TPE Nero

20572242

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica