Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,0563 € - 0,0876 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
6.0 mm
5
0,054 € - 0,0841 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0953 € - 0,1482 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
15.0 mm
5
0,076 € - 0,1183 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
5
0,1038 € - 0,1615 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0979 € - 0,1523 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.0 mm
5
0,0518 € - 0,0806 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
4.6 mm
5
0,5471 € - 1,149 € 2509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
30.0 mm
2
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 6.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572150

Fascia di prezzo
0,0876 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 5.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572143

Fascia di prezzo
0,0841 € - 0,054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 15.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572235

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572198

Fascia di prezzo
0,1183 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 20.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572297

Fascia di prezzo
0,1615 € - 0,1038 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 16.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572259

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 4.6 mm 21.0 mm TPE Nero

20572136

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma termoplastica
Cappuccio terminale flessibile 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10125816

Fascia di prezzo
1,149 € - 0,5471 €

Livelli di giacenza
2509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV