I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0589 € - 0,1165 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,1008 € | 24050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,6454 € | 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,2822 € | 5415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6053 € - 0,9321 € | 517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,1683 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,031 € - 0,088 € | 5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,211 € - 0,4193 € | 6982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0904 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0928 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,1305 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,1201 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,2697 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,3509 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,3717 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,279 € - 0,5532 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,194 € - 0,4282 € | 97110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5098 € - 1,1004 € | 114720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5495 € - 1,5525 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,1983 € | 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare