Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1032 € - 0,2177 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1344 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1296 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4532 € - 1,0023 € | 5680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,4372 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | 130384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,2751 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,1305 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5495 € - 1,5525 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,1983 € | 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,1213 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,3688 € | 11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,5052 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0409 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,1261 € | 54945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,1201 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0817 € | 9964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,4282 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,6053 € - 0,9321 € | 517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,1683 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare