Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2079 € - 0,3201 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,1213 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0409 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0541 € - 0,107 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,4282 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,6053 € - 0,9321 € | 517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2566 € - 0,3952 € | 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5622 € - 0,8658 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0482 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,1683 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,2697 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,3509 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5098 € - 1,1004 € | 114720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,1008 € | 24050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,1305 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,031 € - 0,088 € | 5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,211 € - 0,4193 € | 6982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,2727 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | 130384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,2751 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare