Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 € - 0,3807 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,194 € - 0,4282 € | 97110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,7762 € | 3940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,5052 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,525 € - 0,9783 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,1261 € | 54945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,4342 € | 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2761 € - 0,5472 € | 1028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,6811 € | 95100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6784 € - 1,337 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,5651 € | 7840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6444 € - 1,4217 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3693 € - 1,1955 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 0,3465 € - 0,7277 € | 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,873 € - 2,0872 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,8346 € - 2,1596 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 0,5258 € - 1,2332 € | Richiedi il lead time qui |
Giallo
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,812 € - 2,2613 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,8948 € - 1,9164 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 0,6748 € - 1,6327 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare