I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0284 € - 0,0441 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0714 € - 0,1112 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 0,0785 € - 0,1222 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0525 € - 0,0817 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0453 € | 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare