Menu Ricerca

Cappucci terminali per tubi

Disponibile

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Tipo Acquista
0,3772 € - 0,8502 € 6414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
12.6 mm
0,2735 € - 0,5803 € 9922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
12.4 mm
0,181 € - 0,3888 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.7 mm
12.5 mm
0,2183 € - 0,4671 € 1857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.2 mm
12.8 mm
0,2943 € - 0,6325 € 3786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
12.4 mm
0,3274 € - 0,7051 € 1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.5 mm
12.3 mm
0,4325 € - 0,9227 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.8 mm
12.1 mm
0,1989 € - 0,4207 € 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
12.2 mm
0,438 € - 0,9256 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.5 mm
12.6 mm
0,1173 € - 0,2521 € 15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
13.3 mm
0,3468 € - 0,3647 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
12.5 mm
0,1326 € - 0,2823 € 21365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
12.8 mm
0,8567 € - 2,0834 € 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.5 mm
54.0 mm
0,4352 € - 0,9285 € Richiedi il lead time qui
75.5 mm
12.3 mm
0,4366 € - 0,9314 € 1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.4 mm
12.7 mm
0,0898 € - 0,1955 € 18258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
11.0 mm
0,2915 € - 0,708 € 14367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
43.0 mm
0,42 € - 0,9024 € Richiedi il lead time qui
66.4 mm
11.0 mm
0,2501 € - 0,5397 € 3989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
39.0 mm
0,5361 € - 1,1432 € 4842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
12.2 mm
  • di 2
Cappucci terminali per tubi 63.0 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Rosso

10071854

Fascia di prezzo
0,8502 € - 0,3772 €

Livelli di giacenza
6414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 44.5 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Rosso

10068953

Fascia di prezzo
0,5803 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
9922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 34.7 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Rosso

10070666

Fascia di prezzo
0,3888 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 41.2 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Rosso

10070284

Fascia di prezzo
0,4671 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
1857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 47.0 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Rosso

10072745

Fascia di prezzo
0,6325 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
3786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 53.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Rosso

10071342

Fascia di prezzo
0,7051 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 69.8 mm (ID) 12.1 mm (H) LDPE Rosso

10072509

Fascia di prezzo
0,9227 € - 0,4325 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 38.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Rosso

10071502

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 72.5 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Rosso

10084540

Fascia di prezzo
0,9256 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 28.5 mm (ID) 13.3 mm (H) LDPE Rosso

10071359

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 57.0 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Rosso

10070802

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 31.7 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Rosso

10069134

Fascia di prezzo
0,2823 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
21365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 81.5 mm (ID) 54.0 mm (H) LDPE Rosso

10085394

Fascia di prezzo
2,0834 € - 0,8567 €

Livelli di giacenza
506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 75.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Rosso

10069783

Fascia di prezzo
0,9285 € - 0,4352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 79.4 mm (ID) 12.7 mm (H) LDPE Rosso

10075098

Fascia di prezzo
0,9314 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 22.1 mm (ID) 11.0 mm (H) LDPE Rosso

10082102

Fascia di prezzo
0,1955 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
18258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 39.5 mm (ID) 43.0 mm (H) LDPE Rosso

10085264

Fascia di prezzo
0,708 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
14367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 66.4 mm (ID) 11.0 mm (H) LDPE Rosso

10087367

Fascia di prezzo
0,9024 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 31.0 mm (ID) 39.0 mm (H) LDPE Rosso

10085363

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
3989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 85.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Rosso

10084533

Fascia di prezzo
1,1432 € - 0,5361 €

Livelli di giacenza
4842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790