Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1989 € - 0,4207 € | 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,438 € - 0,9256 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,0674 € - 0,1453 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3274 € - 0,7051 € | 1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,1326 € - 0,2823 € | 21365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,2943 € - 0,6325 € | 3786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,4656 € - 0,9923 € | 5987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,1035 € - 0,2196 € | 20123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
0,8567 € - 2,0834 € | 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,42 € - 0,9024 € | Richiedi il lead time qui |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,2501 € - 0,5397 € | 3989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,3772 € - 0,9662 € | Richiedi il lead time qui |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,5361 € - 1,1432 € | 4842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,4352 € - 0,9285 € | Richiedi il lead time qui |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,3772 € - 0,8502 € | 6414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,2183 € - 0,4671 € | 1857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,1173 € - 0,2521 € | 15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
0,4325 € - 0,9227 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
0,3468 € - 0,3647 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2735 € - 0,5803 € | 9922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare