Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali quadrati proteggono gli articoli tubolari, offrendo al tempo stesso una finitura estetica e lucida. Il materiale flessibile garantisce una perfetta aderenza e una tenuta sicura.Finitura ideale per prodotti tubolari.Materiale flessibile, che consente di montare il componente con facilità.Proteggono i tubi da sporcizia, polvere e altri detriti. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1523
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2169 € - 0,412 € | 4569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,333 € - 0,6935 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6687 € - 1,3173 € | 11570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,441 € | 1077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8539 € - 1,8368 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4076 € - 0,7631 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,289 € | 1215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,6064 € | 15017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,3453 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,502 € | 25645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,543 € - 1,0562 € | 1038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,4962 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3627 € | 2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7005 € - 1,5814 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5154 € - 0,972 € | 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,4178 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,1834 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 3,261 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare