I cappucci terminali quadrati proteggono gli articoli tubolari, offrendo al tempo stesso una finitura estetica e lucida. Il materiale flessibile garantisce una perfetta aderenza e una tenuta sicura.Finitura ideale per prodotti tubolari.Materiale flessibile, che consente di montare il componente con facilità.Proteggono i tubi da sporcizia, polvere e altri detriti. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1523
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,543 € - 1,0562 € | 1038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,1492 € - 0,3627 € | 2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,5154 € - 0,972 € | 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,0511 € - 0,3453 € | Richiedi il lead time qui | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,2404 € - 0,502 € | 25645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,4076 € - 0,7631 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,6064 € | 15017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,6687 € - 1,3173 € | 11570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,333 € - 0,6935 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,2169 € - 0,412 € | 4569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,2224 € - 0,4962 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,1989 € - 0,441 € | 1077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,1189 € - 0,289 € | 1215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,8539 € - 1,8368 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,7005 € - 1,5814 € | Richiedi il lead time qui | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | |||
| 0,1834 € - 0,1834 € | Richiedi il lead time qui | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,1671 € - 0,4103 € | Richiedi il lead time qui | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,7337 € - 1,8654 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,0887 € - 0,0887 € | Richiedi il lead time qui | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare