I cappucci terminali quadrati proteggono gli articoli tubolari, offrendo al tempo stesso una finitura estetica e lucida. Il materiale flessibile garantisce una perfetta aderenza e una tenuta sicura.Finitura ideale per prodotti tubolari.Materiale flessibile, che consente di montare il componente con facilità.Proteggono i tubi da sporcizia, polvere e altri detriti. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1523
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0963 € - 0,0963 € | 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 1,1911 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | 1116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,9715 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,912 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8597 € - 3,3425 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,0909 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4957 € - 1,4446 € | 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4282 € - 0,4282 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,4475 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare