Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali termorestringenti sono utilizzati per sigillare, isolare e proteggere tubi, tubazioni e aste filettati e non filettati. Presentano una spessa parete interna adesiva. Si restringono quando vengono riscaldati e possono operare a temperature comprese tra -55 C e +110 C.Ideali per sigillare o isolare e proteggere tubature, tubi e aste.Utilizzati per proteggere da danni, sporcizia o umidità.Adatti a temperature tra -55 C e +110 C. Materiale: PO Colore: Nero Codice Serie: SR1180
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | h | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6682 € - 4,5605 € | 704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 3,0964 € - 3,874 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,1386 € - 2,6485 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,3991 € - 4,2489 € | 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,3908 € - 6,224 € | 6346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,276 € - 9,095 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,1091 € - 10,1364 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5,1979 € - 6,4867 € | 2912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,9276 € - 1,1585 € | 2009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8356 € - 1,0424 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1129 € - 6,4159 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 9,9976 € - 12,497 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 6,2601 € - 15,5257 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10287941 | 1,3355 € - 1,6712 € | 1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 17,619 € - 41,0747 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 7,2232 € - 9,0219 € | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,9403 € - 1,9403 € | 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,5445 € - 68,914 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,4927 € - 3,1442 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare