Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,1273 € - 0,1409 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0974 € - 0,1612 € 78350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
0,0882 € - 0,1588 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0556 € - 0,0963 € Richiedi il lead time qui
Nero
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,1379 € - 0,2462 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0882 € - 0,1519 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0868 € - 0,1555 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0974 € - 0,162 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
0,0566 € - 0,0933 € 42850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Bianco
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
0,0511 € - 0,0933 € 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Nero
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro di polivinile
0,0624 € - 0,1145 € 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
1
0,1458 € - 0,2572 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Nero
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0654 € - 0,1174 € 20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Bianco
12.2 mm
2.4 mm
Cloruro di polivinile
0,0779 € - 0,138 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
6.4 mm
Cloruro di polivinile
0,1572 € - 0,1626 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
10089422 0,0835 € - 0,1478 € 65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0882 € - 0,1588 € 2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Bianco
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1096 € - 0,1936 € 110000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
17.0 mm
7.6 mm
Cloruro di polivinile
0,0742 € - 0,1466 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0157 € - 0,1484 € 21050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
  • di 4
Copri-terminali 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090299

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Nero

10104422

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
78350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10087343

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 4.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10154632

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090336

Fascia di prezzo
0,2462 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Nero

10074350

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089446

Fascia di prezzo
0,1555 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Bianco

10104460

Fascia di prezzo
0,162 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 9.7 mm PVC Bianco

10105382

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
42850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.4 mm 6.6 mm PVC Nero

10071052

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154663

Fascia di prezzo
0,1145 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10072066

Fascia di prezzo
0,2572 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 2.4 mm 12.2 mm PVC Bianco

10070703

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.4 mm 13.2 mm PVC Nero

10085868

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090305

Fascia di prezzo
0,1626 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089422

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0835 €

Livelli di giacenza
65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm PVC Bianco

10072493

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.6 mm 17.0 mm PVC Nero

10070161

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
110000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10154649

Fascia di prezzo
0,1466 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090282

Fascia di prezzo
0,1484 € - 0,0157 €

Livelli di giacenza
21050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV