I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | h | d1 | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1273 € - 0,1409 € | 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0974 € - 0,1612 € | 78350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0882 € - 0,1588 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0556 € - 0,0963 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1
|
||
| 0,1379 € - 0,2462 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,1519 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0868 € - 0,1555 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0974 € - 0,162 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Bianco
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0933 € | 42850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Bianco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0933 € | 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Nero
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0624 € - 0,1145 € | 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,2572 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0654 € - 0,1174 € | 20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
Bianco
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0779 € - 0,138 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1572 € - 0,1626 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10089422 | 0,0835 € - 0,1478 € | 65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,0882 € - 0,1588 € | 2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
Bianco
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1096 € - 0,1936 € | 110000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1
|
||
| 0,0157 € - 0,1484 € | 21050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare