Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,1096 € - 0,1936 € 110000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
17.0 mm
7.6 mm
Cloruro di polivinile
0,0882 € - 0,1519 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0511 € - 0,0933 € 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Nero
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro di polivinile
0,1379 € - 0,2462 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,143 € - 0,1573 € 260290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0424 € - 0,1005 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0974 € - 0,162 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
0,0882 € - 0,1514 € 36088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Bianco
15.5 mm
6.3 mm
Cloruro di polivinile
0,0882 € - 0,1588 € 2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Bianco
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0882 € - 0,1588 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0742 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
Nero
13.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0779 € - 0,1296 € 1711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
7.9 mm
Cloruro di polivinile
0,1671 € - 0,2971 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Nero
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,091 € - 0,1576 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Nero
11.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1273 € - 0,1409 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,1096 € - 0,1276 € 517478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0664 € - 0,1103 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
14.0 mm
4.8 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0556 € - 0,0963 € Richiedi il lead time qui
Nero
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0742 € - 0,1466 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0882 € - 0,1606 € 20089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
15.5 mm
6.3 mm
Cloruro di polivinile
  • di 4
Copri-terminali 7.6 mm 17.0 mm PVC Nero

10070161

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
110000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Nero

10074350

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 2.4 mm 6.6 mm PVC Nero

10071052

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090336

Fascia di prezzo
0,2462 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Nero

10089477

Fascia di prezzo
0,1573 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
260290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 4.0 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154670

Fascia di prezzo
0,1005 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Bianco

10104460

Fascia di prezzo
0,162 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.3 mm 15.5 mm PVC Bianco

10104453

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
36088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm PVC Bianco

10072493

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10087343

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10154656

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 7.9 mm 13.2 mm PVC Nero

10104477

Fascia di prezzo
0,1296 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
1711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Nero

10089484

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 6.0 mm 11.0 mm PVC Nero

10093313

Fascia di prezzo
0,1576 € - 0,091 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090299

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Nero

10089453

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
517478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 4.8 mm 14.0 mm PVC Nero

10006191

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,0664 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 4.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10154632

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10154649

Fascia di prezzo
0,1466 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.3 mm 15.5 mm PVC Nero

10070932

Fascia di prezzo
0,1606 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
20089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile