Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0556 € - 0,0963 € Richiedi il lead time qui
Nero
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0974 € - 0,1612 € 78350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
0,1043 € - 0,185 € 97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
10089422 0,0835 € - 0,1478 € 65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0882 € - 0,1588 € 774160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0974 € - 0,162 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
0,143 € - 0,1573 € 260290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0146 € - 0,2105 € 60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1379 € - 0,2462 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,1273 € - 0,1409 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,1096 € - 0,1276 € 517478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0882 € - 0,1588 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0882 € - 0,1588 € 2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Bianco
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0691 € - 0,1159 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
10.4 mm
6.4 mm
Cloruro di polivinile
0,0575 € - 0,099 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Bianco
9.7 mm
3.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0654 € - 0,1174 € 20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Bianco
12.2 mm
2.4 mm
Cloruro di polivinile
0,0624 € - 0,1145 € 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0742 € - 0,1261 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Bianco
14.2 mm
4.8 mm
Cloruro di polivinile
0,1472 € - 0,2605 € 9585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,2138 € - 0,2177 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Nero
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
  • di 4
Copri-terminali 4.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10154632

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Nero

10104422

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
78350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089415

Fascia di prezzo
0,185 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089422

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0835 €

Livelli di giacenza
65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm PVC Nero

10072523

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
774160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Bianco

10104460

Fascia di prezzo
0,162 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Nero

10089477

Fascia di prezzo
0,1573 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
260290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089439

Fascia di prezzo
0,2105 € - 0,0146 €

Livelli di giacenza
60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090336

Fascia di prezzo
0,2462 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090299

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Nero

10089453

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
517478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10087343

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm PVC Bianco

10072493

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.4 mm 10.4 mm PVC Nero

10104378

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.0 mm 9.7 mm PVC Bianco

10074053

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.4 mm 12.2 mm PVC Bianco

10070703

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154663

Fascia di prezzo
0,1145 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 4.8 mm 14.2 mm PVC Bianco

10104200

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090268

Fascia di prezzo
0,2605 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
9585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089491

Fascia di prezzo
0,2177 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV