I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0344 € - 0,1903 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0623 € - 0,1398 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Cap
|
||
| 10206676 | 0,0895 € - 0,2072 € | 60754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|
| 0,082 € - 0,1848 € | 52400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0654 € - 0,0693 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Rondella
|
Polipropilene
|
6 - Aperto
|
||
| 0,0674 € - 0,1465 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Argento
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0802 € - 0,1903 € | 33020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Pietra
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,3799 € - 0,766 € | 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0834 € - 0,1167 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 6,7939 € - 6,9332 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,1848 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
2
|
|||
| 0,0915 € - 0,2072 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,1903 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,086 € - 0,1848 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 1813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare