Menu Ricerca

Cappuccio a rondella per mascheratura

Disponibile

I cappucci con rondella per mascheratura sono progettati come tappi con una rondella aggiuntiva per coprire i fori di messa a terra o di collegamento, quando capovolti. Proteggono contro solventi, abrasivi e sono adatti a temperature fino a +250º C.Cappucci a rondella per mascheratura che possono essere applicati come cappucci protettivi per estremità filettate e non filettate.La rondelle integrata protegge il bordo da contaminanti e danni.Possono essere utilizzati per tappare anche i fori. Materiale: Silicone Colore: Grigio, Naturale, Viola, Giallo, Nero, Rosso, Rosa, Verde Codice Serie: SR5756

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità WD Dimensioni filettatura IH D Filettatura standard OD Acquista
10241233 0,2988 € - 0,3328 € 11840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrico
10.5 mm
0,3583 € - 0,3979 € 4745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrico
12.5 mm
10241257 0,4517 € - 0,4517 € 931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrico
16.5 mm
0,1713 € - 0,1912 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,2337 € - 0,2606 € 80881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrico
8.5 mm
0,1543 € - 0,1713 € 16444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,1713 € - 0,1912 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,5042 € - 0,5042 € 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrico
20.5 mm
0,1529 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrico
6.0 mm
0,2195 € - 0,2195 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrico
8.0 mm
0,5396 € - 0,5991 € 1039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrico
24.5 mm
0,1756 € - 0,1756 € 4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrico
6.5 mm
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Nero

10241233

Fascia di prezzo
0,3328 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
11840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Cappuccio a rondella per mascheratura 38.1 mm Silicone Giallo

10241240

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
4745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Cappuccio a rondella per mascheratura 38.1 mm Silicone Trasparente

10241257

Fascia di prezzo
0,4517 € - 0,4517 €

Livelli di giacenza
931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Trasparente

10241288

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Materiale
    Silicone
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Rosso

10241226

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
80881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Trasparente

10241264

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
16444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Materiale
    Silicone
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Trasparente

10241295

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Materiale
    Silicone
Cappuccio a rondella per mascheratura 38.1 mm Silicone Viola

10241271

Fascia di prezzo
0,5042 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Verde

10241196

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Trasparente

10241219

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Cappuccio a rondella per mascheratura 38.1 mm Silicone Grigio

10241301

Fascia di prezzo
0,5991 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
1039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Cappuccio a rondella per mascheratura 25.4 mm Silicone Rosa

10241202

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4