Questi carrelli flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.
Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.
Funzionano bene in condizioni difficili o applicazioni di peso critiche perché sono più leggeri e resistenti alla corrosione rispetto alle versioni in acciaio. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.
Materiale: Alluminio; Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1018F
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d2 | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,8408 € - 68,0498 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
19.8
|
47.0
|
24.0
|
64.0
|
M5
|
4.3
|
||
| 64,247 € - 75,5835 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
29.9
|
70.0
|
36.0
|
96.0
|
M8
|
6.7
|
||
| 60,5775 € - 71,2683 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
24.7
|
63.0
|
30.0
|
85.9
|
M6
|
5.3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare