Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol H6 | h1 | Materiale alloggio sfera | d3 | l1 | Stile piastra | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,90 € - 162,37 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
| 13,99 € - 17,49 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standard
|
M5x12
|
||
| 67,46 € - 84,33 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 53,14 € - 66,43 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
| 67,10 € - 83,88 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
| 21,18 € - 26,47 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normale
|
M5x12
|
||
| 73,67 € - 92,09 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
| 51,58 € - 64,47 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normale
|
M5x12
|
||
| 28,04 € - 35,05 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10
|
||
| 38,66 € - 48,32 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 27,80 € - 34,75 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Lungo
|
M10x25
|
||
| 21,10 € - 26,38 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 20,01 € - 25,01 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Lungo
|
M6x12
|
||
| 29,88 € - 37,35 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
| 51,92 € - 64,90 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 196,54 € - 245,67 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
56.4
|
Corto
|
M10x25
|
||
| 15,54 € - 19,42 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Standard
|
M4x8
|
||
| 36,09 € - 45,11 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 56,58 € - 70,72 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 30,96 € - 38,70 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10