Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
I carrelli a cuscinetti aperti sono utilizzabili solo con i supporti con guida ad asta. Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Codice Serie: SRL1756, SRL1755
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,179 € - 72,7238 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 43,2858 € - 54,1098 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 47,0578 € - 58,8248 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 31,9595 € - 39,9545 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 63,0273 € - 78,7815 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 34,5015 € - 43,132 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 48,5338 € - 60,6698 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare