Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cavo di tenuta in acciaio inossidabile rivestito in PVC naturale con due estremità ad anello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza cavo | Dimensioni foro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
4,4793 € - 7,7191 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
5,2118 € - 8,9869 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,255 € - 7,255 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,6907 € - 9,4658 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,6289 € - 7,9728 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,85 € - 8,3459 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,0814 € - 8,7705 € | 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4367 € - 7,6456 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,154 € - 8,8848 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,8914 € - 8,4426 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,747 € - 8,1981 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,747 € - 8,1981 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare