Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cavo di tenuta in acciaio inossidabile rivestito in PVC con anello su una estremità e linguetta sull'altra.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza cavo | Dimensioni foro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0987 € - 8,7953 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,2403 € - 9,0361 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,0562 € - 8,7245 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,8069 € - 9,6734 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4811 € - 9,4468 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,6567 € - 11,0897 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,0195 € - 8,6376 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,4199 € - 9,3669 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,515 € - 10,849 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,3253 € - 9,2061 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,8071 € - 11,3547 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,773 € - 8,2429 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare