Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3111 € - 42,6533 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
Argento
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,3111 € - 42,6533 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,3111 € - 42,6533 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
Argento
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,3111 € - 42,6533 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare