Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale pin | Lunghezza totale | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4923 € - 14,8416 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
Leaf Hinge
|
||
| 2,0253 € - 4,0152 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acciaio zincato
|
Perno
|
||
| 5,9911 € - 15,8231 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 10,7216 € - 21,2363 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 4,8013 € - 12,7002 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio
|
Leaf Hinge
|
||
| 17,0667 € - 37,6246 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 6,3451 € - 12,5812 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio
|
Leaf Hinge
|
||
| 6,1468 € - 12,1648 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio
|
Leaf Hinge
|
||
| 8,243 € - 21,7717 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 5,5661 € - 14,6929 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
Leaf Hinge
|
||
| 13,8375 € - 30,5161 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
Leaf Hinge
|
|||
| 3,8523 € - 7,6438 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acciaio zincato
|
Perno
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare