Menu Ricerca

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Disponibile

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Colore Materiale Coppia massima Larghezza totale Acquista
7,9626 € - 14,3029 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
57.0 mm
Nero
Poliammide
1.10 Nm
52.0 mm
33,9088 € - 255,2943 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
Nero
Alluminio
3.2 Nm
55.0 mm
116,014 € - 229,8462 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
Nero
Alluminio
2.5 Nm
55.0 mm
112,6701 € - 223,2012 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
Nero
Alluminio
1.8 Nm
55.0 mm
15,1514 € - 31,8179 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
35.0 mm
Nero
Alluminio
0.3 Nm
30.0 mm
148,1817 € - 293,5682 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
Nero
Alluminio
4.5 Nm
55.0 mm
14,8938 € - 31,277 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
35.0 mm
Trasparente
Alluminio
0.3 Nm
30.0 mm
8,4419 € - 13,484 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
57.0 mm
Nero
Poliammide
1.10 Nm
52.0 mm
5,5259 € - 8,5958 € 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
57.0 mm
Nero
Poliammide
52.0 mm
Cerniere a frizione 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Nero

10094853

Fascia di prezzo
14,3029 € - 7,9626 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.0 mm
  • Coppia massima
    1.10 Nm
  • Lunghezza totale
    57.0 mm
  • Larghezza totale
    52.0 mm
  • Materiale
    Poliammide
Cerniera a posizione fissa 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Nero

10281109

Fascia di prezzo
255,2943 € - 33,9088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Coppia massima
    3.2 Nm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a posizione fissa 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Nero

10281093

Fascia di prezzo
229,8462 € - 116,014 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Coppia massima
    2.5 Nm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a posizione fissa 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Nero

10281086

Fascia di prezzo
223,2012 € - 112,6701 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Coppia massima
    1.8 Nm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a posizione fissa 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Nero

10207970

Fascia di prezzo
31,8179 € - 15,1514 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Coppia massima
    0.3 Nm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a posizione fissa 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Nero

10281116

Fascia di prezzo
293,5682 € - 148,1817 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Coppia massima
    4.5 Nm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a posizione fissa 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Trasparente

10207963

Fascia di prezzo
31,277 € - 14,8938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Coppia massima
    0.3 Nm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniere a frizione 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Nero

10094846

Fascia di prezzo
13,484 € - 8,4419 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.0 mm
  • Coppia massima
    1.10 Nm
  • Lunghezza totale
    57.0 mm
  • Larghezza totale
    52.0 mm
  • Materiale
    Poliammide
Cerniere a frizione 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Nero

10094839

Fascia di prezzo
8,5958 € - 5,5259 €

Livelli di giacenza
232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    57.0 mm
  • Larghezza totale
    52.0 mm
  • Materiale
    Poliammide
  • Tipo di montaggio
    Foro passante