10224939
274495159935
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 10,3533 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Spessore battente | 0.591 in |
|---|---|
| Spessore battente | 15.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.559 in |
| Lunghezza totale | 65.0 mm |
| Spessore totale | 0.512 in |
| Spessore totale | 13.0 mm |
| Larghezza totale | 2.48 in |
| Larghezza totale | 63.0 mm |
| Colore | Nero |
| Finitura | Opaco |
| Forma battente | Rettangolare |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Numero di fori di montaggio | 4 |
| Materiale pin | POM |
| Rimovibilità | Rimovibili |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare