10224946
274496059935
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 5,4264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Spessore battente | 11.5 mm |
|---|---|
| Spessore battente | 0.453 in |
| Lunghezza totale | 49.5 mm |
| Lunghezza totale | 1.949 in |
| Spessore totale | 16.5 mm |
| Spessore totale | 0.65 in |
| Larghezza totale | 48.0 mm |
| Larghezza totale | 1.89 in |
| Colore | Nero |
| Finitura | Opaco |
| Forma battente | Rettangolare |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Numero di fori di montaggio | 4 |
| Materiale pin | POM |
| Rimovibilità | Rimovibili |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare