Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
4,124 € - 7,1344 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
140.0 mm
4
Acciaio
63.0 mm
2,8064 € - 3,1182 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
Acciaio
60.0 mm
3,4626 € - 3,8473 € 5987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
140.0 mm
5
Acciaio
63.0 mm
2,9409 € - 3,5402 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
Acciaio
60.0 mm
3,6785 € - 4,0872 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
150.0 mm
5
Acciaio
63.0 mm
20063795 2,6085 € - 2,8983 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
135.0 mm
4
Acciaio
60.0 mm
3,5747 € - 3,9719 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
135.0 mm
4
Acciaio
60.0 mm
5,1218 € - 7,9672 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
4
90.0 mm
3,2313 € - 3,5904 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
60.0 mm
4
Zamak
Lega di zinco pressofuso
Rettangolare
60.0 mm
6,603 € - 10,2713 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
60.0 mm
0
Verniciato a polvere
Lega di zinco
Rettangolare
120.0 mm
9,6451 € - 13,5032 € 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
6
Cromato
Lega di zinco
Rettangolare
76.0 mm
20123222 2,6337 € - 2,9264 € 7383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
Acciaio
60.0 mm
4,7099 € - 5,2332 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
135.0 mm
4
Acciaio
60.0 mm
6,8087 € - 13,4797 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
1,3689 € - 1,5702 € 2146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
64.0 mm
Nylon caricato a vetro
37.0 mm
9,0078 € - 17,8456 € 257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
6,7417 € - 13,3545 € 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
16,8967 € - 33,4606 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
5,5715 € - 5,5715 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
102.0 mm
Nylon caricato a vetro
79.0 mm
8,4413 € - 22,2773 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
  • di 6
Cerniera a battente 63.0 mm 140.0 mm Acciaio

20063764

Fascia di prezzo
7,1344 € - 4,124 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm Acciaio

20123260

Fascia di prezzo
3,1182 € - 2,8064 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
Cerniera a battente 63.0 mm 140.0 mm Acciaio

20123246

Fascia di prezzo
3,8473 € - 3,4626 €

Livelli di giacenza
5987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm Acciaio

20123253

Fascia di prezzo
3,5402 € - 2,9409 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
Cerniera a battente 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Nero

20063863

Fascia di prezzo
4,0872 € - 3,6785 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio

20063795

Fascia di prezzo
2,8983 € - 2,6085 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio

20063801

Fascia di prezzo
3,9719 € - 3,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
Cerniera a battente 90.0 mm 60.0 mm

20074890

Fascia di prezzo
7,9672 € - 5,1218 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm 8.0 mm Naturale

20126025

Fascia di prezzo
3,5904 € - 3,2313 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a rotazione libera 60.0 mm 120.0 mm Nero

20126063

Fascia di prezzo
10,2713 € - 6,603 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argento

20121631

Fascia di prezzo
13,5032 € - 9,6451 €

Livelli di giacenza
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm Acciaio

20123222

Fascia di prezzo
2,9264 € - 2,6337 €

Livelli di giacenza
7383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio

20123239

Fascia di prezzo
5,2332 € - 4,7099 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
Cerniera 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Fascia di prezzo
13,4797 € - 6,8087 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 37.0 mm 64.0 mm Nylon caricato a vetro

10260296

Fascia di prezzo
1,5702 € - 1,3689 €

Livelli di giacenza
2146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Fascia di prezzo
17,8456 € - 9,0078 €

Livelli di giacenza
257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.7 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    5.2 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Fascia di prezzo
13,3545 € - 6,7417 €

Livelli di giacenza
392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Fascia di prezzo
33,4606 € - 16,8967 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    6.5 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 79.0 mm 102.0 mm Nylon caricato a vetro

10260272

Fascia di prezzo
5,5715 € - 5,5715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.3 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Spessore totale
    11.5 mm
  • Larghezza totale
    79.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Fascia di prezzo
22,2773 € - 8,4413 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    5.9 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero