Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8827 € - 8,0958 € | 5639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 20,1739 € - 39,9568 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nichelato
|
GF PA
|
A freccia
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 7,7455 € - 15,3339 € | 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Verniciato a polvere
|
GF PA
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10203682 | 3,3577 € - 6,9931 € | 3122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.98 in
50.3 mm
|
|
| 1,5199 € - 1,7963 € | 546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10203613 | 2,722 € - 5,5423 € | 1257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
| 12,0702 € - 12,0702 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Rivestito
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,7865 € - 16,5011 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Ossido
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10203644 | 3,4544 € - 7,0512 € | 3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Arrotondato
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
| 3,1993 € - 3,2796 € | 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturale
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,1171 € - 45,7893 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato trasparente
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 2,2937 € - 4,7008 € | 4607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 3,8275 € - 7,9797 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Arrotondato
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 40,2418 € - 84,5078 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodizzato nero
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 2,722 € - 5,5423 € | 7244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4319 € - 5,049 € | 2118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Inclinato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,0085 € - 108,989 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodizzato trasparente
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1,4917 € - 1,7591 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rettangolare
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10087664 | 4,8219 € - 6,7507 € | 3905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Quadrato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 4,3664 € - 8,8793 € | 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Arrotondato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare