Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
10203965 4,4907 € - 10,2721 € 5391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile
Rettangolare
100.0 mm
3,9568 € - 8,3093 € 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
40 mm
4
Anodizzato nero
GF PA
Quadrato
40.0 mm
4,7481 € - 9,9711 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
50 mm
4
Anodizzato nero
GF PA
Quadrato
50.0 mm
45,804 € - 96,1884 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
65 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Rettangolare
230.0 mm
2,3107 € - 4,8526 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
50 mm
4
Zincato
Acciaio
Rettangolare
40.0 mm
12,82 € - 26,9221 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
50 mm
4
Grezzo
Acciaio inossidabile
Rettangolare
30.0 mm
4,0234 € - 6,9603 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
150.0 mm
4
Zincato
Acciaio; acciaio inossidabile
Rettangolare
63.0 mm
20063795 2,5448 € - 2,8276 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
135.0 mm
4
Zincato
Acciaio; acciaio inossidabile
Rettangolare
60.0 mm
20063849 3,261 € - 5,049 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
Zincato
Acciaio; acciaio inossidabile
Rettangolare
60.0 mm
3,5888 € - 3,9875 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
140.0 mm
5
Zincato
Acciaio; acciaio inossidabile
Rettangolare
63.0 mm
3,121 € - 4,8549 € 1176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
Cromato
Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile
Rettangolare
50.0 mm
2,1647 € - 3,3674 € 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile
Quadrato
50.0 mm
1,38 € - 2,1466 € 5370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
40.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
GF PA
Quadrato
40.0 mm
3,9557 € - 6,1533 € 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
50.0 mm
4
Cromato
Lega di zinco pressofuso
Rettangolare
76.0 mm
8,8295 € - 12,3613 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
27.0 mm
3
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco
50.0 mm
4,595 € - 5,1056 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
135.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Acciaio
Rettangolare
60.0 mm
3,4028 € - 5,2932 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
50.0 mm
4
Cromato
Lega di zinco
Rettangolare
63.0 mm
6,4419 € - 10,0208 € 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
60.0 mm
0
Verniciato a polvere
Lega di zinco
Rettangolare
120.0 mm
9,4099 € - 13,1738 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
6
Cromato
Lega di zinco
Rettangolare
76.0 mm
3,1525 € - 3,5028 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
60.0 mm
4
Zamak
Lega di zinco pressofuso
Rettangolare
60.0 mm
  • di 6
Cerniera a battente 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argento

10203965

Fascia di prezzo
10,2721 € - 4,4907 €

Livelli di giacenza
5391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    100.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera a battente 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Fascia di prezzo
8,3093 € - 3,9568 €

Livelli di giacenza
232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    40 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 50.0 mm 50 mm GF PA

10352816

Fascia di prezzo
9,9711 € - 4,7481 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    50 mm
  • Spessore totale
    11.5 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 230.0 mm 65 mm Acciaio inossidabile

10352724

Fascia di prezzo
96,1884 € - 45,804 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    65 mm
  • Larghezza totale
    230.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera a battente 40.0 mm 50 mm Acciaio

10352717

Fascia di prezzo
4,8526 € - 2,3107 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    50 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Zincato
Cerniera a battente 30.0 mm 50 mm Acciaio inossidabile

10352731

Fascia di prezzo
26,9221 € - 12,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    50 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera a battente 63.0 mm 150.0 mm Acciaio; acciaio inossidabile

20063764

Fascia di prezzo
6,9603 € - 4,0234 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio; acciaio inossidabile

20063795

Fascia di prezzo
2,8276 € - 2,5448 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm Acciaio; acciaio inossidabile

20063849

Fascia di prezzo
5,049 € - 3,261 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a battente 63.0 mm 140.0 mm 4.0 mm Naturale

20063863

Fascia di prezzo
3,9875 € - 3,5888 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile

20060961

Fascia di prezzo
4,8549 € - 3,121 €

Livelli di giacenza
1176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile

20060992

Fascia di prezzo
3,3674 € - 2,1647 €

Livelli di giacenza
2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm GF PA

20054083

Fascia di prezzo
2,1466 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
5370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argento

20061111

Fascia di prezzo
6,1533 € - 3,9557 €

Livelli di giacenza
408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
  • Colore
    Argento
Cerniera a battente 50.0 mm 27.0 mm M6 Lega di zinco

20126353

Fascia di prezzo
12,3613 € - 8,8295 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    27.0 mm
  • Spessore totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio

20123239

Fascia di prezzo
5,1056 € - 4,595 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Trasparente

20121648

Fascia di prezzo
5,2932 € - 3,4028 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Trasparente
Cerniera a rotazione libera 60.0 mm 120.0 mm Nero

20126063

Fascia di prezzo
10,0208 € - 6,4419 €

Livelli di giacenza
326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argento

20121631

Fascia di prezzo
13,1738 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Naturale

20126025

Fascia di prezzo
3,5028 € - 3,1525 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Naturale