Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,82 € - 26,9221 € | Richiedi il lead time qui | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
1.969 in
 
50 mm
 | 
4
 | 
Grezzo
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 13,7696 € - 28,9163 € | Richiedi il lead time qui | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
1.969 in
 
50 mm
 | 
4
 | 
Grezzo
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Quadrato
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 12,185 € - 12,185 € | Richiedi il lead time qui | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4
 | 
Cromato
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Quadrato
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,38 € - 2,1466 € | 5370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
4
 | 
Verniciato a polvere nera
 | 
GF PA
 | 
Quadrato
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 3,4875 € - 3,875 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5.315 in
 
135.0 mm
 | 
4
 | 
Zincato
 | 
Acciaio; acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 8,8295 € - 12,3613 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
3
 | 
Verniciato a polvere nera
 | 
Lega di zinco
 |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 4,0234 € - 6,9603 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
4
 | 
Zincato
 | 
Acciaio; acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 6,4419 € - 10,0208 € | 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0
 | 
Verniciato a polvere
 | 
Lega di zinco
 | 
Rettangolare
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | ||
| 9,4099 € - 13,1738 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
6
 | 
Cromato
 | 
Lega di zinco
 | 
Rettangolare
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | ||
| 3,5888 € - 3,9875 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
5
 | 
Zincato
 | 
Acciaio; acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 20063849 | 3,261 € - 5,049 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 | 
Zincato
 | 
Acciaio; acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | |
| 20063795 | 2,5448 € - 2,8276 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5.315 in
 
135.0 mm
 | 
4
 | 
Zincato
 | 
Acciaio; acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | |
| 3,3781 € - 3,7535 € | 6244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
5
 | 
Verniciato a polvere nera
 | 
Acciaio
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 2,7379 € - 3,0421 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 | 
Zincato
 | 
Acciaio
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 2,8691 € - 3,4538 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 | 
Verniciato a polvere nera
 | 
Acciaio
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 4,6587 € - 5,1763 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
5
 | 
Verniciato a polvere nera
 | 
Acciaio; acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 8,7051 € - 12,1872 € | 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
5
 | 
Verniciato a polvere
 | 
Lega di zinco
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 2,9701 € - 4,6201 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
5
 | 
Cromato
 | 
Lega di zinco
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 19,7041 € - 36,6972 € | 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
6
 | 
Cromato
 | 
Lega di zinco
 | 
Rettangolare
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | ||
| 7,614 € - 8,5409 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
5.433 in
 
138.0 mm
 | 
6
 | 
Lucido
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
A freccia
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare