Menu Ricerca

Cerniere a libro - con vite e perno

Disponibile

Questa selezione di cerniere presenta un design a libro che offre una grande area di contatto, per una maggiore stabilità e distribuzione del carico. A differenza delle cerniere tradizionali, viene utilizzato un sistema di fissaggio a vite e perno per garantire un'installazione facile e sicura su porte, pannelli e armadi.

La vite offre un fissaggio sicuro, mentre il perno aggiunge rinforzo, rendendole eccellenti per applicazioni che richiedono un uso frequente e affidabilità a lungo termine.

Comunemente utilizzate in porte per impieghi gravosi, contenitori per macchinari, pannelli di accesso e assemblaggi automobilistici.

  • Resistono alle dure condizioni operative dei generatori.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Lega di zinco, Poliammide, Lega di zinco pressofuso, PA Colore: Acciaio, Argento, Nero, Cromato Codice Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Finitura Spessore totale Larghezza totale Acquista
2,5027 € - 3,8931 € 1216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Verniciato a polvere
9.0 mm
40.0 mm
8,0419 € - 13,9863 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Verniciato a polvere
9.0 mm
40.0 mm
6,3009 € - 8,8212 € 2805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Verniciato a polvere
12 mm
50.0 mm
9,4099 € - 13,1738 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Senza finitura
11.0 mm
50.0 mm
9,4099 € - 13,1738 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Cromato
11.0 mm
50.0 mm
2,901 € - 4,5127 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Cromato
9.0 mm
40.0 mm
4,9744 € - 6,9641 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Senza finitura
9.0 mm
40.0 mm
1,8602 € - 2,8936 € 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Senza finitura
9.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Naturale
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Nero
16.0 mm
65.0 mm
2,4024 € - 3,737 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Cromato
9.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Naturale
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Nero
16.0 mm
65.0 mm
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm Nero

20124380

Fascia di prezzo
3,8931 € - 2,5027 €

Livelli di giacenza
1216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm Nero

20124397

Fascia di prezzo
13,9863 € - 8,0419 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm Nero

20123543

Fascia di prezzo
8,8212 € - 6,3009 €

Livelli di giacenza
2805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    12 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm Lega di zinco

20121662

Fascia di prezzo
13,1738 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Senza finitura
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm Lega di zinco

20121617

Fascia di prezzo
13,1738 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm Lega di zinco pressofuso

20069100

Fascia di prezzo
4,5127 € - 2,901 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Fascia di prezzo
6,9641 € - 4,9744 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Poliammide 6 rinforzata al 30% con fibra di vetro
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Fascia di prezzo
2,8936 € - 1,8602 €

Livelli di giacenza
2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale
    PA
Cerniera a battente 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Zinco
Cerniera a battente 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Zinco
Cerniera a battente 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Naturale
Cerniera a battente 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Nero
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm Lega di zinco pressofuso

20069117

Fascia di prezzo
3,737 € - 2,4024 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Naturale
Cerniera a battente 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Nero

20796495


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Nero