Menu Ricerca

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori Metodo di montaggio Aperto/chiuso Acquista
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
100.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Chiuso
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Chiuso
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
Richiedi il lead time qui
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Aperto
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
10299739 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
100.0 mm
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Aperto
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Aperto
Richiedi il lead time qui
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Chiuso
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
180.0 mm
0
Saldatura
Chiuso
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Aperto
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
100.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
0
Saldatura
Aperto
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
Richiedi il lead time qui
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Aperto
  • di 3
Cerniere a molla 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10207864


Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10207949


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Chiuso 50.0 mm 50.0 mm Acciaio

10281369


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Finitura
    Zincato
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299814


Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10299715


Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207895


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Aperto 20.0 mm 75.0 mm Acciaio

10281338


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207918


Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniere a molla 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10299739


Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207888


Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniera a molla Aperto 35.0 mm 60.0 mm Acciaio

10281307


Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 240.0 mm Acciaio inossidabile

10299845


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Chiuso 50.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10281383


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299838


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299784


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10299722


Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10207956


Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniera a posizione fissa 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10630365


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207925


Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniera a molla Aperto 20.0 mm 75.0 mm Acciaio inossidabile

10281345


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Finitura
    Grezzo