Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori | Metodo di montaggio | Aperto/chiuso | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5123 € - 30,4759 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 55,8887 € - 117,3663 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,3049 € - 32,2962 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Screw
|
Chiuso
|
||
| 23,6007 € - 46,7469 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Aperto
|
||
| 39,7122 € - 78,6659 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,0045 € - 35,6622 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
| 27,3718 € - 57,4808 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 35,3458 € - 70,0188 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
| 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Screw
|
Aperto
|
|||
| 61,4221 € - 128,9865 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,5123 € - 30,4759 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,0378 € - 49,5906 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Screw
|
Chiuso
|
||
| 6,7607 € - 10,5167 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Screw On
|
|
||
| 24,1207 € - 50,6534 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
| 16,7452 € - 35,1649 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
| 22,9495 € - 48,1939 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
| 14,4027 € - 30,2458 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
| 24,0573 € - 50,5205 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
| 59,9535 € - 125,9025 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,4027 € - 30,2458 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare