Menu Ricerca

Cerniere a saldare - Semplici

Disponibile

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro totale Lunghezza totale Materiale Larghezza totale Acquista
17,22 € - 36,162 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile
12.0 mm
3,8551 € - 9,9529 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alluminio
11.9 mm
9,4099 € - 20,4572 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acciaio
25.4 mm
1,848 € - 9,9529 € 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acciaio
15.5 mm
1,7686 € - 4,7878 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acciaio
13.2 mm
10,4462 € - 22,7205 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acciaio
25.4 mm
10340844 4,09 € - 8,8502 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acciaio
19.6 mm
1,7548 € - 4,5557 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio
11.9 mm
0,6809 € - 3,424 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acciaio
10.0 mm
10340905 7,8346 € - 17,0041 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acciaio inossidabile 304
15.5 mm
1,5614 € - 4,2365 € 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acciaio
10.0 mm
10341056 5,2783 € - 13,6381 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile 304
11.9 mm
6,6878 € - 14,5376 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio
19.6 mm
1,7686 € - 4,7878 € 1907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acciaio
10.0 mm
1,6719 € - 4,5557 € 1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acciaio
10.0 mm
2,6115 € - 5,6583 € 3976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acciaio
15.5 mm
2,1003 € - 5,6583 € 1045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acciaio
13.2 mm
2,7878 € - 15,3501 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alluminio
15.5 mm
7,8346 € - 17,0041 € 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acciaio
25.4 mm
4,698 € - 10,2141 € 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio
19.6 mm
  • di 2
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10352540

Fascia di prezzo
36,162 € - 17,22 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Alluminio

10340882

Fascia di prezzo
9,9529 € - 3,8551 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    11.9 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Alluminio
Cerniera a saldare 180.0 mm 20.0 mm Acciaio

10340967

Fascia di prezzo
20,4572 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Acciaio

10340868

Fascia di prezzo
9,9529 € - 1,848 €

Livelli di giacenza
403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    15.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 70.0 mm 11.5 mm Acciaio

10340943

Fascia di prezzo
4,7878 € - 1,7686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Larghezza totale
    13.2 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 150.0 mm 20.0 mm Acciaio

10341025

Fascia di prezzo
22,7205 € - 10,4462 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Acciaio

10340844

Fascia di prezzo
8,8502 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    19.6 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio

10340820

Fascia di prezzo
4,5557 € - 1,7548 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    11.9 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 40.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340813

Fascia di prezzo
3,424 € - 0,6809 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Acciaio inossidabile 304

10340905

Fascia di prezzo
17,0041 € - 7,8346 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    15.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Cerniera a saldare 50.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340936

Fascia di prezzo
4,2365 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile 304

10341056

Fascia di prezzo
13,6381 € - 5,2783 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    11.9 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

10341018

Fascia di prezzo
14,5376 € - 6,6878 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    19.6 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 50.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340981

Fascia di prezzo
4,7878 € - 1,7686 €

Livelli di giacenza
1907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 40.0 mm 8.0 mm Acciaio

10340974

Fascia di prezzo
4,5557 € - 1,6719 €

Livelli di giacenza
1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Acciaio

10340837

Fascia di prezzo
5,6583 € - 2,6115 €

Livelli di giacenza
3976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    15.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 70.0 mm 11.5 mm Acciaio

10341001

Fascia di prezzo
5,6583 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
1045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Larghezza totale
    13.2 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Alluminio

10340899

Fascia di prezzo
15,3501 € - 2,7878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    15.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale corpo
    Alluminio
Cerniera a saldare 150.0 mm 20.0 mm Acciaio

10340851

Fascia di prezzo
17,0041 € - 7,8346 €

Livelli di giacenza
301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

10340950

Fascia di prezzo
10,2141 € - 4,698 €

Livelli di giacenza
403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    19.6 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio