Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Codice Serie: SR5545
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza scostamento | Lunghezza totale battente | Materiale corpo | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2078 € - 4,9899 € | 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,5007 € - 5,4456 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,5885 € - 13,4239 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,4718 € - 23,0606 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,6671 € - 5,134 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,4718 € - 23,0606 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,7179 € - 4,2279 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,2078 € - 4,9899 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20078430 | 2,6146 € - 4,0671 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
| 2,2554 € - 3,5085 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare