La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6882 € - 20,5636 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Universale
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
4.681 in
 
118.9 mm
 
 | 
 
1.402 in
 
35.6 mm
 
 | 
||
| Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio inossidabile
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
0.886 in
 
22.5 mm
 
 | 
|||
| 5,7758 € - 12,4774 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
2.669 in
 
67.8 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 6,5358 € - 12,9417 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 6,5358 € - 12,7095 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
2.669 in
 
67.8 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 7,0056 € - 13,6381 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
2.669 in
 
67.8 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 8,7881 € - 17,4103 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio inossidabile
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 27,7875 € - 55,0458 € | 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio inossidabile
 
 | 
 
4.114 in
 
104.5 mm
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
||
| 11,7313 € - 23,2428 € | Richiedi il lead time qui | 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 | 
 
2.047 in
 
52.0 mm
 
 | 
||
| 56,4456 € - 111,8327 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio inossidabile
 
 | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Universale
 
 | 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
|||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Universale
 
 | 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
|||
| 6,5358 € - 12,9417 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 30,9518 € - 64,9988 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Mano opposta
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
1.189 in
 
30.2 mm
 
 | 
||
| 46,4277 € - 97,4982 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
2.307 in
 
58.6 mm
 
 | 
||
| 30,9518 € - 64,9988 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
1.193 in
 
30.3 mm
 
 | 
||
| 10281154 | 54,9256 € - 108,8149 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
3.169 in
 
80.5 mm
 
 | 
|
| 3,3757 € - 12,3033 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 6,0245 € - 11,9261 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 5,2229 € - 10,9682 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Sinistrorsa e destrorsa
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare