Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9166 € - 4,537 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1685 € - 3,3732 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 5,0651 € - 7,879 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,1222 € - 5,7711 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 5,0781 € - 7,1094 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,5723 € - 1,7471 € | 651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destrorsa
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 3054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20078447 | 13,3894 € - 18,7451 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 5,2229 € - 10,9682 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,0775 € - 58,9627 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 20080013 | 5,3177 € - 8,272 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 2,9166 € - 4,537 € | 713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,0424 € - 12,5104 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,7083 € - 6,5916 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20078454 | 2,7803 € - 4,325 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 1,5723 € - 1,7471 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,9326 € - 3,0063 € | Richiedi il lead time qui |
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20126520 | 7,0575 € - 9,8805 € | 2237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare