Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

Disponibile

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale chiusura Lunghezza totale battente Larghezza totale Acquista
4,7083 € - 6,5916 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
65.0 mm
39.0 mm
20080013 5,3177 € - 8,272 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio
107.0 mm
28.0 mm
  • di 3
Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acciaio inossidabile

20074630

Fascia di prezzo
6,5916 € - 4,7083 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    20.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 110 ° 107.0 mm 28.0 mm Acciaio

20080013

Fascia di prezzo
8,272 € - 5,3177 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.5 mm
  • Distanza scostamento
    24.5 mm
  • Lunghezza totale battente
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    107.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm