Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.
Codice Serie: SR5510
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Lunghezza pin | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134610 | 0,8951 € - 1,3899 € | 4650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio
|
|
| 0,9594 € - 1,066 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
| 1,373 € - 2,1358 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4966 € - 1,6629 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromato
|
Zincato
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 20068738 | 1,4966 € - 1,6629 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromato
|
Zincato
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acciaio
|
|
| 2,9162 € - 6,1241 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromato
|
Naturale
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 0,9807 € - 1,0897 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturale
|
Placcato in rame
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 2,0953 € - 3,2594 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 6,1751 € - 8,6452 € | 1755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,2967 € - 3,5726 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 4,2882 € - 9,0052 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0953 € - 3,2594 € | 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare